Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

196967
Model Kodu: FRBmM-C6/2/003-F

FRBmM-C6/2/003-F. RCD/MCB kombinasyonu, 6 A, 30 mA, MCB açma eğrisi: C, 2 kutuplu, RCD açma eğrisi: F

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Katalog Numarası
196967
EAN
9010238806191
Ürün Uzunluğu/Derinliği
86 mm
Ürün Yüksekliği
75 mm
Ürün Genişliği
37 mm
Ürün Ağırlığı
0.25 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
FRBmM-C6/2/003-F

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
6 A
Gerilim Değeri
230 V
Darbe Akım Kapasitesi
3 kA
Gerilim Tipi
AC
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
2
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik Uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik Fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik Darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların Koruma Derecesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve Kaçak Yol Mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici İletkenler için Bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı Elektriksel Dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe Dayanım Gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ortam çalışma sıcaklığı - maks.
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min.
-25 °C
Nominal Akım
6 A
Dahili Derinlik
70 mm
Akım Sınırlandırması Sınıfı
3
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 60947-2)
0 kA
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Hata akımı değeri
0.03 A
Kutup sayısı (korumalı)
2
Kutup sayısı (toplam)
2
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
240 V
Montaj Yöntemi
DIN rayı
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Koruma Sınıfı
IP20
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
2
Kaçak akım tipi
F
Serbest Bırakma Özelliği
C
Frekans değeri
50 Hz
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
25 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
1 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
25 mm²
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009)
10 kA
Anma kısa devre kesme kapasitesi (EN 61009-1)
10 kA
Kutup Sayısı
İki kutuplu
Bağlantı kesme özelliği
Kısa zaman gecikmeli
Tip
RCBO

Ürün teknik özelliklerini aktar