Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197141
M22-FLED-W-HP

Eaton Moeller® series M22 LED elemanı, Düz Arka, beyaz, önden montaj, Yüksek Performans

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 LED elemanı
Katalog Numarası
197141
EAN
4015080895220
Ürün Uzunluğu/Derinliği
37.8 mm
Ürün Yüksekliği
14.4 mm
Ürün Genişliği
10 mm
Ürün Ağırlığı
0.004 kg
Sertifikasyonlar
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
IEC 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
Model Kodu
M22-FLED-W-HP

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
IEC 60068-2-2'ye göre kuru sıcaklık
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Pozitif açma kuvveti - min
0 N

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A

Elektrik Değeri

Güç tüketimi
Maksimum. 0,55 W
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
23 mA
Anma çalışma akımı (Ie) - min
10 mA
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
30 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min
18 V

Features & functions

Takılı:
Işık kaynağı
Diyot
Işık rengi
Beyaz

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
Kullanım ömrü, elektrik
100.000 saat çalışma (EN 60064’e göre 25°C’ sıcaklıkta)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Gerilim Tipi
AC/DC

LED Ayrıntıları

Işık rengi
Beyaz

Montaj Ayrıntıları

Montaj konumu
gerektiğinde

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,25 - 1) mm²
Mümkün oldukça, WAGO Variocrimp 4 sıkma pensesi kullanın.
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 1,5) mm², Aletsiz takılabilir
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Terminal kapasitesi (çok telli)
1 x (0,2 - 1,5) mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.