Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197230
Model Kodu: M22-FI1

Eaton Moeller® series M22 sıva üstü mahfaza, düz, 2 montaj konumu, M22

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
Katalog Numarası
197230
EAN
4015081939381
Ürün Uzunluğu/Derinliği
110 mm
Ürün Yüksekliği
44 mm
Ürün Genişliği
43 mm
Ürün Ağırlığı
0.095 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listeli
CSA certified
Model Kodu
M22-FI1

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Pozitif açma kuvveti - min
0 N

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Mahfazaya Dair Ayrıntılar

Mahfaza rengi
Gri
Mahfaza malzemesi
Plastik
Mahfaza tipi
Sıva üstü montaj muhafazası

Features & functions

Takılı:
Yüksek kaliteli çelik vidalar
İtip Çıkarma Sayısı
1 x M20 (kenarda bulunan kablo giriş (knockout) deliği
1 x M20 (arkada bulunan kablo giriş delikleri)
Kumanda konumlarının sayısı
1
Konum sayısı
1
RAL-numarası
7035

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
NEMA 4X
IP67, IP69K
Montaj konumu
gerektiğinde
Açıklık çapı
22.5 mm
Ürün kategorisi
RMQ Titan

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015