Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197317
M30-FI-XB

Eaton Moeller® series M30 Yüzeye monte mahfaza

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Katalog Numarası
197317
EAN
4015081938797
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
10 mm
Ürün Genişliği
80 mm
Ürün Ağırlığı
0.015 kg
Uyumlar
CE
Katalog Notları
Yedek parça kiti: Kulaklar, somunlar, vidalar
Model Kodu
M30-FI-XB

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Pozitif açma kuvveti - min
0 N

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Yedek parça

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015