Eaton Moeller® series M22 LED elemanı, RMQ-Titan çalıştırma elemanları M22-... ile kombinasyon için
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 LED elemanı
|
| Katalog Numarası |
197576
|
| EAN |
4015081943807
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
38 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
10 mm
|
| Ürün Genişliği |
32 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.015 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA Class No.: 3211-07
UL Listeli IEC/EN 61131-2 CSA File No.: 2324643 EN 50178 UL File No.: E29184 CSA certified UL Category Control No.: NKCR |
| Model Kodu |
M22-SWD-LED-RGB
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Çevresel koşullar |
Yoğunlaşma: Uygun tedbirlerle engellenir
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Evet
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
0 N
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
30 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
30 V
|
| Renk |
çok renkli
|
| Takılı: |
Işık kaynağı:
|
| Fonksiyonlar |
RMQ-Titan çalıştıma elemanlarıyla kombinasyon için M22-...
|
| Işık rengi |
Çok renkli
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
100.000 sa. (25 °C'de, EN60064’e göre)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
Geçerli değil
|
| Kirlilik derecesi |
2
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| LED gösterge |
SmartWire-DT ağının durum göstergesi: Yeşil LED
|
| Işık rengi |
Çok renkli
|
| Bağlantı Tipi |
Ön sabitleme
SWD Priz, 8 kutuplu |
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|