Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197586
DX-COM-STICK3-KIT

Eaton DX DE1 için parametrelerin PC’ye aktarılması için Bluetooth haberleşme aparatı, DC1, DB1, DA1 hız kontrol cihazları DX-COM-ÇUBUK 3-KiT

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DX Haberleşme modülü
Katalog Numarası
197586
EAN
4015081945221
Ürün Uzunluğu/Derinliği
10 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
20 mm
Ürün Ağırlığı
0.014 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
DX-COM-STICK3-KIT

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Features & functions

Takılı:
2 parametre yükleme ve indirmeye yönelik fonksiyon tuşu
Konfigürasyon belleği
Bluetooth güvenlik cihazı
Fonksiyonlar
Depolama için, Kopyalama parametreleri, ve/veya drivesConnect yazılımı veya drivesConnect mobil uygulamasının yüklü olduğu PC'ye Bluetooth aracılığıyla parametrelerin aktarılması

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Haberleşme modülü
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Şununla birlikte kullanılır
DA1
DB1
DC1
DE1
RAMO5
RASP5

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.