Eaton Moeller® series M30 sıva üstü mahfaza, yalıtımlı malzeme, yüksek kaliteli çelik vidalı, buton konfigürasyon aracı ile ayrı olarak işaretlenebilir, montaj konumu sayısı 1, 1 x 30.5
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
|
| Katalog Numarası |
197642
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
110 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
44 mm
|
| Ürün Genişliği |
43 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.095 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 CE marking UL Listeli CSA File No.: 012528 CSA certified |
| Katalog Notları |
Buton konfigürasyon aracı ile ayrı olarak işaretlenebilir
|
| Model Kodu |
M30-FI1-*
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Mahfaza rengi |
Gri
|
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| Mahfaza tipi |
Sıva üstü montaj muhafazası
|
| Takılı: |
Yüksek kaliteli çelik vidalar
|
| İtip Çıkarma Sayısı |
1 x M20 (arkada bulunan kablo giriş delikleri)
1 x M20 (kenarda bulunan kablo giriş (knockout) deliği |
| Kumanda konumlarının sayısı |
1
|
| Konum sayısı |
1
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4X
IP67, IP69K |
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Açıklık çapı |
30 mm
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Titan
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015