Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

197871
XC303 Starter Set

Eaton XC 1 x XC-303-C32-002’den oluşan başlangıç kiti, 1 x XN-322-8DIO-PD05, optik ara bağlantı kablosu ve CODESYS V3 için yazılım lisansı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton XC Modular PLC
Katalog Numarası
197871
EAN
4015081949922
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
135 mm
Ürün Genişliği
255 mm
Ürün Ağırlığı
0.75 kg
Sertifikasyonlar
Certified by UL for use in Canada
cULus Listed
EAC
UL Listeli
CE
UL File No.: E205091
EN 61131
Model Kodu
XC303 Starter Set

Mekanik Ortam Koşulları

Montaj konumu
Dikey (yatay silindir şapka rayı üzerinde)

İklime bağlı ortam koşulları

Hava basıncı
795 - 1080 hPa (çalışma)
Çevresel koşullar
Yoğunlaşma: Uygun tedbirlerle engellenir
Bağıl nem
< % 95 (yoğuşmasız)

Tasarım Doğrulaması

10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Elektromanyetik Uyumluluk

Anlık darbe
2 kV, Besleme kablosu
1 kV, Sinyal kablosu
Elektromanyetik alanlar
1 V/m 2 - 2,7 GHz’de (IEC EN 61000-4-3’e göre)
10 V/m 0,08 - 1,0 GHz’de (IEC EN 61000-4-3’e göre)
3 V/m 1.4 - 2 GHz’de (IEC EN 61000-4-3’e göre)
Darbe değeri
1 kV, Sinyal kablosu, dengesiz, EMC
0.5/0.5 kV, Besleme kablosu, dengeli/dengesiz, EMC

Features & functions

Takılı:
Temel cihaz
Connection cable
Dijital çıkış modülü
Programlama yazılımı

Genel Bilgiler

Montaj Yöntemi
Ray montajı mümkün

Giriş/Çıkış

Giriş sayısı (analog)
0
Çıkış sayısı (dijital)
8
Anma çalışma akımı (Ie)
2,8 A (besleme girişi)

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
0,25 - 1,5 mm², DIN 46228-1’e göre plastik kelepçeli yüksükler içerir (yüksükler gaz geçirmez şekilde kıvrılmıştır)
0,25 - 1,5 mm², DIN 46228-1’e göre plastik kelepçe içermeyen yüksükler içerir (Yüksükler gaz geçirmez şekilde kıvrılmıştır)
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
0,2 - 1,5 mm², H07V-U

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.