Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

198258
MSFI-125A

Eaton Moeller® series MSF Incomer module, 3 pole, 6 - 35 (50) qmm, 125 A

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
Catalog Number
198258
EAN
4015081957620
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
95 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.27 kg
Compliances
CE
Model Code
MSFI-125A

Mekanik Ortam Koşulları

Temperature resistance
Up to 125 °C

Elektrik Değeri

Rated operational current (Ie) - max
125 A
Track resistance
CTI 600

Features & functions

Electric connection type
Screw connection
Enclosure material
Halogen free
Number of poles
Three-pole

Genel Bilgiler

Flammability characteristics
To UL 94
Product category
Accessories
Suitable for
Round conductor connection
Other

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015