Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

198264
Model Kodu: MSFAMCB-63A/L3

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 63 A, Pole 1/L3, For use with FAZ

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Catalog Number
198264
EAN
4015081957682
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
47 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.073 kg
Certifications
UL 508
Model Code
MSFAMCB-63A/L3

Features & Functions

Adapter width
18 mm
Electric connection type
Round conductor
Number of DIN rails
1
Number of poles
Single-pole
Special features
Terminal capacity: 10 mm² (AWG 8)

Electrical rating

Nominal current
63 A
Voltage rating at AC
690 V

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015