Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

198271
M22-AMC-AM

Eaton Moeller® series M22 Acoustic device, compact, IP40, Buzzer BA9s.18-30V DC, continuous tone

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series M22 acoustic indicator
Catalog Number
198271
EAN
4015081958122
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.038 kg
Certifications
DNV
GL
IEC/EN 60947
LR
VDE 0660
Model Code
M22-AMC-AM

Aktuatör

Loudness
83 dB

Elektrik Değeri

Rated operational voltage (Ue) at DC - max
30 V
Rated operational voltage (Ue) at DC - min
18 V

Genel Bilgiler

Degree of protection
NEMA Other
Voltage type
DC

Terminal Kapasiteleri

Terminal capacity (solid)
2 x (0.5 - 1.5) mm²
Terminal capacity (stranded)
0.5 - 1.5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.