Eaton Moeller® series kasa içinde NAS şebeke ve sistem korumalı cihaz kombinasyonu, 80A, 4p NAS80-CI-2
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series NAS Mains and system-protection device combination
|
| Katalog Numarası |
198274
|
| EAN |
4015081958337
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
225 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
563 mm
|
| Ürün Genişliği |
250 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
6.8 kg
|
| Sertifikasyonlar |
VDE-AR-N 4105
|
| Model Kodu |
NAS80-CI-2
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Diğer
|
| Bağlantı Tipi |
Vidalı terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP65
|
| Kutup Sayısı |
Dört kutuplu
|
| Ürün kategorisi |
Yenilenebilir enerjiler için şalt cihazları
|
| Koruma |
|
| Terminal kapasitesi |
1 x (16 - 50) mm², sağlam, PE terminaller
1 x (25 - 50) mm², çok telli, PE terminaller 1 x (2,5 - 16) mm², sağlam, Ana kablolar 1 x (25 - 50) mm², esnek, PE terminaller 1 x (2,5 - 35) mm², esnek, Ana kablolar 1 x (16 - 50) mm², çok telli, Ana kablolar |
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-20 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-20 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Güç tüketimi |
AC'de 1.5 VA, 50/60 Hz (Soğuk koşullarda ve 1,0 x Us’de bobinin güç tüketimi, Tutma gücü)
AC'de 45 VA, 50/60 Hz (soğuk koşullarda ve 1,0 x Us'de bobinin güç tüketimi, çekme gücü) |
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
500 A
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
230 V
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3) |
700 A
|
| 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
55 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
400 V
|
| Kısa devre akımı |
100 kA (Muhtemel)
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum. 125 A gG/gL 500 V, Sigorta, 400 V
|
| Anahtarlama süresi |
45 ms, Açılma gecikmesi, % 100 US'de anahtarlama süresi (Önerilen değer)
< 150 ms NA koruma rölesiyle birlikte, Toplam açılma gecikmesi |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015