Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

198277
Model Kodu: NAS190-CI-2-K150

Eaton Moeller® series kasa içinde NAS şebeke ve sistem korumalı cihaz kombinasyonu, + terminal panelleri K150, 190A, 4p

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series NAS Mains and system-protection device combination
Katalog Numarası
198277
EAN
4015081958368
Ürün Uzunluğu/Derinliği
225 mm
Ürün Yüksekliği
688 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
24.4 kg
Sertifikasyonlar
VDE-AR-N 4105
Model Kodu
NAS190-CI-2-K150

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C

Elektrik Değeri

Görev faktörü
% 100
Güç tüketimi
AC'de 180 VA, 50/60 Hz (Soğuk koşullarda ve 1,0 x Us’de bobinin güç tüketimi, Çekme gücü)
AC'de 3,1 VA, 50/60 Hz (soğuk koşullarda ve 1,0 x Us'de bobinin güç tüketimi, tutma gücü)
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
1150 A
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
230 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
1800 A
380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
131 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
Kısa devre akımı
100 kA (Muhtemel)
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 250 A gG/gL 500 V, Sigorta, 400 V
Anahtarlama süresi
< 150 ms NA koruma rölesiyle birlikte, Toplam açılma gecikmesi
40ms, Açılma gecikmesi, % 100 US'de anahtarlama süresi (Önerilen değer)

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Diğer
Bağlantı Tipi
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP65
Kutup Sayısı
Dört kutuplu
Ürün kategorisi
Yenilenebilir enerjiler için şalt cihazları
Koruma
  • Merkezi şebeke ve sistem koruması
  • VDE-AR-N 4105 için NA koruması
Terminal kapasitesi
Sektörel katı (Al)
Yuvarlak katı (Cu)
1 x 35 - 150 mm², Al kablo, Ana kablolar
Sektörel çok telli (Cu)
1 x 35 - 120 mm², Al kablo, Ana kablolar
Yuvarlak çok telli (Cu)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015