Eaton Moeller® series Rapid Link 5 m motor kablosu RASP5
| Ürün Adı |
Eaton Rapid Link Motor kablosu
|
| Katalog Numarası |
198281
|
| EAN |
4015081958559
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
5160 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
50 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.7 kg
|
| Sertifikasyonlar |
EN 61684
IEC/EN 60529 DIN VDE 0110 |
| Model Kodu |
RASP-CM2-5M0
|
| Çevresel direnç |
VDE 0472 Bölüm 803 A/B (Yağ ve asitlere karşı dirençli)
|
| Kablo dış çapı |
9 - 13 mm
|
| İzin verilen bükme yarıçapı |
10 x dış kablo çapı
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| Kontak malzemesi |
Gümüş kaplı bakır
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Mahfaza malzemesi |
Metal
|
| Fonksiyonlar |
Hız kontrol mekanizmasının motora bağlanması
|
| Malzeme |
Kablo: VDE 0295 Sınıf 6'ya göre bakır (Cu) esnek
Dış muhafaza halojen içermez |
| RAL-numarası |
2003
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Kablo
|
| Koruma sınıfı |
IP65
|
| Tutuşabilirlik karakteristikleri |
Alev geciktirici, Yangın yayılımı: IEC 60332-2’ye göre
|
| Ürün Kategorisi |
Aksesuarlar
|
| Terminal kapasitesi |
4 x 1,5 + 2 x (2 x 0,75) mm² ekranlanmış, Bağlantı kablosu
İletken kesiti, Kontak pimleri: 4 x 1,5 + 4 x 0,75 mm², Fişli bağlantı içeren metal kasa |
| Şununla birlikte kullanılır |
RASP
|