Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

198596
M22-XGPV30

Eaton Moeller® series M22 koruyucu halka, acil kapatma, M22-XGPV30

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Koruyucu halka
Katalog Numarası
198596
EAN
4015081965526
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
35 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
0.02 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
M22-XGPV30

Actuator

RAL-numarası
1004

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Communication

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Design verification

10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A

General information

Aksesuar/yedek parça tipi
Aksesuar
Koruma sınıfı
IP65

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.