Eaton Moeller® series M30 4 yollu kumanda kolu, sağlam, 2 çalışma noktası
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M30 joystick
|
| Katalog Numarası |
199143
|
| EAN |
4015081972227
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
36 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
93 mm
|
| Ürün Genişliği |
46 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.06 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 DNV GL IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listeli CSA certified VDE 0660 |
| Model Kodu |
M30C-FWJS4-2P
|
| Tip |
Joystick
|
| Ürün Kategorisi |
RMQ Titan
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Geçerli değil.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen bilgi alın
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Takılı: |
Ön halka
0 konumunda geri çekilme |
| Çalışma frekansı |
2.000 çalışma/saat
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Çalıştırma kuvveti |
5 N
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
0 N
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Joystick uzunluğu |
66 mm
|
| Aktivasyon yönü sayısı |
4
|
| Her bir aktivasyon yönü için kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| Her bir aktivasyon yönü için kontak sayısı (normalde açık) |
0
|
| Her bir yöndeki kapama ve kesme kontakları sayısı |
0
|
| Şalter seviyesi sayısı |
2
|
| Açıklık çapı |
30 mm
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Ön halka rengi |
Krom
|
| Ön halka malzemesi |
Plastik
|
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Konum sayısı |
4
|
| Koruma sınıfı |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Kullanım ömrü, mekanik |
100.000 çalışma
|