Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199366
DXG-KEY-N12CON

Eaton DG1 DG1/DH1: IP54 tuş takımı kablo adaptörü

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DXG Tuş takımı opsiyonu
Katalog Numarası
199366
EAN
4015081976522
Ürün Uzunluğu/Derinliği
55 mm
Ürün Yüksekliği
96.6 mm
Ürün Genişliği
77.2 mm
Ürün Ağırlığı
0.104 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
DXG-KEY-N12CON

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Kablo
Şununla birlikte kullanılır
DG1

Ürün teknik özelliklerini aktar