Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199470
Model Kodu: BBA0R-32-PI

Eaton Moeller® series BBA Bara adaptörü, 90mm, 32 A, DIN rayı: 3, Geçmeli terminaller

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
Katalog Numarası
199470
EAN
4015081978762
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
73 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
0.5 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
BBA0R-32-PI

Delivery program

Tip
  • Bara adaptörü
  • SASY Bara sistemi 60 mm
Anma akımı
32 A

Technical Data - Electrical

AC'de gerilim değeri
690 V
Anma çalışma akımı (Ie)
32 A
Elektrik bağlantısı tipi
3 iletken AWG 10
Geçmeli terminaller

Technical Data - Mechanical

Montaj rayı donanımı
2 montaj rayı
Ray genişliği
35 mm
DIN rayı sayısı
1
Bara mesafesi
60 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Bara kalınlığı - maks
10 mm
Adaptör genişliği
90 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C

Additional information

Diğer Özellikler
Terminal kapasitesi: 6 mm² (AWG 10)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.