Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199560
DILH800-XHI11V-SI

Eaton Moeller® series DILH yardımcı kontak modülü, 2 kutuplu, Ith= 10 A, 1 N/AE, 1 N/KL, Yana montajlanmış, Vidalı terminal, DILH600 - DILH800

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILH yardımcı kontak modülü
Katalog Numarası
199560
EAN
4015081982547
Ürün Uzunluğu/Derinliği
77 mm
Ürün Yüksekliği
77 mm
Ürün Genişliği
15 mm
Ürün Ağırlığı
0.056 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listeli
CSA certified
Model Kodu
DILH800-XHI11V-SI

Kontaklar

Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015