Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199635
BBA0K-32-PI

Eaton Moeller® series BBA Bara adaptörü, 45mm, 32 A, DIN rayı: 1, PKZM0...-PI, Geçmeli terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
Katalog Numarası
199635
EAN
4015081983360
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
73 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.224 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
BBA0K-32-PI

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
Terminal kapasitesi: 6 mm² (AWG 10)

Teslimat Programı

Anma akımı
32 A
Tip
  • Bara adaptörü
  • Kompakt sistem

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
3 iletken AWG 10
Geçmeli terminaller
Anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC'de gerilim değeri
690 V

Technical data - mechanical

Adaptör genişliği
45 mm
Bara mesafesi
60 mm
Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Montaj rayı donanımı
1 montaj rayı
DIN rayı sayısı
1
Ray genişliği
20 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.