Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199711
Model Kodu: XN-332-5ETH-UMS

Eaton XN-332 Stand alone Switch as slice module in the I/O system XN300, 24 V DC power supply, 5xEthernet 10/100Mbit/s

General specifications

Product Name
Eaton XN-332 Ethernet-switch
Catalog Number
199711
EAN
4015081985937
Product Length/Depth
104.2 mm
Product Height
29.3 mm
Product Width
80.3 mm
Product Weight
0.13 kg
Compliances
CE
Certifications
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Model Code
XN-332-5ETH-UMS

Features & Functions

Features
Ethernet
Layer 2

General information

Degree of protection
IP20
Mounting method
DIN rail (top hat rail)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.