Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199732
M22-PV30/FK02

Eaton Moeller® series M22 acil durdurma/acil kapama butonu, RMQ-Titan, mantar buton, 30 mm, aydınlatmasız, çevir-bırak fonksiyonlu, kırmızı, sarı, 2 adet N/K kontak

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Acil durdurma/acil kapatma butonu
Katalog Numarası
199732
EAN
4015081988235
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40 mm
Ürün Yüksekliği
42 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.047 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
M22-PV30/FK02

Aktuatör

Aktüatör Rengi
Kırmızı
Aktüatör fonksiyonu
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
Tasarım
Mantar biçimli buton
Aydınlatma
Aydınlatmasız
Kilit açma yöntemi
Çek-bırak

Kontaklar

Pozitif açma kuvveti - min
0 N

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Features & functions

Ön halka rengi
Diğer
Ön halka malzemesi
Diğer
Tasarım
Mantar biçimli buton
RAL-numarası
3000

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP65
NEMA 4X
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Açıklık çapı
22.5 mm
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar 22 x 22 mm
Şunun için uygun:
Acil durdurma
Tip
  • Acil durdurma butonu
  • Durdurma butonu

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.