Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199880
M22-CK20-GVP

Eaton Moeller® series M22 Kontak elemanı, Cage Clamp, Önden sabitlemeli, 2 N/A, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A, büyük ambalajda

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 kontak elemanı
Katalog Numarası
199880
EAN
4015081997527
Ürün Uzunluğu/Derinliği
36.6 mm
Ürün Yüksekliği
41.5 mm
Ürün Genişliği
10 mm
Ürün Ağırlığı
0.012 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
IEC
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL/CSA
CSA File No.: 012528
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
CSA
Model Kodu
M22-CK20-GVP

Aktuatör

Çalıştırma kuvveti - maks
10 N

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Haberleşme

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
5.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 5 V DC/1 mA'da)
10.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC/5 mA'da)
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.05 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
4 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
4 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
AC-15, 115 V’de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.5 A
DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
DC-13, 42 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1 A
DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.8 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
230 V
DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
220 V

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Yaylı klemens bağlantısı

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP20
Model
Üst kısımdan monte edilebilir ve entegre edilebilir
Çalışma frekansı
3600 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Aksesuar
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Tip
Yardımcı Kontak
Şununla birlikte kullanılır
NZM1 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye standart yardımcı kontaklar takılabilir.
NZM1, NZM2 ve NZM3 model devre kesicilerle kullanılabilir: Devre kesiciye hata göstergesi yardımcı kontağı takılabilir.
NZM2 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye standart yardımcı kontaklar takılabilir.
NZM4 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye iki adede kadar standart yardımcı kontak takılabilir.
NZM3 ve NZM4 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye üç adede kadar standart yardımcı kontak takılabilir.

Montaj Ayrıntıları

Bağlantı Tipi
Cage Clamp
Önden sabitlemeli
Çift kontak
Montaj Yöntemi
Önden sabitlemeli

Kısa devre değeri

Kısa devre koruması
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontaklar, Maks. kısa devre koruması, Sigortasız
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Maksimum. 10 A gG/gL, Sigorta, Yardımcı kontaklar

Terminal Kapasiteleri

Terminal kapasitesi (AWG)
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18)
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
0.5 - 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
0.5 - 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı/yüksüklü esnek)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm²
Terminal kapasitesi (çok telli)
0,5 - 1,5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.