Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199898
Model Kodu: P1-40/EA/SVB-SW

Eaton Moeller® series P1 Ana şalter, 40 A, gömme montaj, 3 kutuplu, DURDURMA fonksiyonu, Siyah döner kurma kolu ve kilit halkası içerir, 0 (Kapalı) konumunda kilitlenebilir

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series P1 Ana şalter
Katalog Numarası
199898
EAN
4015082953140
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
49 mm
Ürün Ağırlığı
0.241 kg
Uyumlar
UKCA
CE
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw)
Model Kodu
P1-40/EA/SVB-SW

Features & Functions

Özellikler
Ana şalter olarak kullanılan model
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Takılı:
Siyah döner kol ve kilitleme halkası
Yardımcı Kontak
Fonksiyonlar
DURMA fonksiyonu
Kilitlenebilir
Kilitleme olanağı
0 (Kapalı) konumda kilitlenebilir
Kutup Sayısı
3

General information

Koruma sınıfı
IP65
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
300.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Sıva altı montajlı
Montaj konumu
gerektiğinde
Çalışma frekansı
50 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Ana şalter
Ürün Kategorisi
Ana şalter
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Anahtarlama açısı
90 °

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30'e göre

Terminal capacities

Terminal kapasitesi
1 x (1 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x (1 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
1 x 10 mm² çatal terminal panelli
2 x 10 mm² çatal terminal panelli
Vida boyutu
M4, Terminal vidası
Sıkma torku
1,6 Nm, Vidalı terminaller

Electrical rating

400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
290 kA
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
130 kA
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
30 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
30 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
17 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
20 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
18.5 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
40 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir.

Short-circuit rating

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
80 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
0,64 kA
640 A, Kontaklar, 1 saniye
Kısa devre koruma değeri
50 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Switching capacity

Yük değeri
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Actuator

Aktüatör rengi
Siyah
Aktüatör tipi
Kapı kuplajlı döner mekanizma

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.9 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
40 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.