Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199944
Model Kodu: P1-40/SE1

Eaton Moeller® series P1 Açma-Kapatma şalteri, 40 A, 3 kutuplu, sıva üstü montaj, siyah mandal ve ön plaka içerir, çelik mahfaza içinde

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series P1 Açma-Kapatma şalteri
Katalog Numarası
199944
EAN
4015082953621
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
127 mm
Ürün Genişliği
150 mm
Ürün Ağırlığı
1.625 kg
Uyumlar
UKCA
CE
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
P1-40/SE1

Actuator

Aktüatör rengi
Siyah
Aktüatör tipi
Kısa mandal

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC, 10 mA'da)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Geçerli değil, şalt cihazının tamamının değerlendirilmesi gerektiğinden.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
3.5 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
40 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Electrical rating

400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
290 kA
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
130 kA
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
40 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
20 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
30 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
30 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
17 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
18.5 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
40 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir

Features & Functions

Mahfaza malzemesi
Çelik
Özellikler
Bakım-/servis anahtarı olarak versiyon
Takılı:
Siyah renk mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
Yardımcı Kontak
Kutup Sayısı
3

General information

Koruma sınıfı
IP65
NEMA Diğer
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
300.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Yüzeye monte etme
Montaj konumu
Gerektiğinde
Çalışma frekansı
50 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Açma-Kapama şalteri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Anahtarlama açısı
90 °

Short-circuit rating

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
80 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
0,64 kA
640 A, Kontaklar, 1 saniye
Kısa devre koruma değeri
50 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Switching capacity

Yük değeri
1,3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %60 görev faktörü)
1,6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %40 görev faktörü)
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %25 görev faktörü)

Terminal capacities

Vida boyutu
M4, vidalı terminal
Terminal kapasitesi
1 x (1 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x (1 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
1 x 10 mm² çatal terminal panelli
2 x 10 mm² çatal terminal panelli
Sıkma torku
1,6 Nm, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.