Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199985
Model Kodu: XC204 Starter Set

XC204 Starter Set

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton XC200 modular PLC
Catalog Number
199985
EAN
4015081997589
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
135 mm
Product Width
255 mm
Product Weight
0.75 kg
Certifications
CE
Model Code
XC204 Starter Set

Features & functions

Fitted with:
Basic device
Communication module
Connection cable
Digital input module
Digital output module
Documentation
Engineering software
Function module
Libraries
Software preinstalled
Visualization
Programming software
Other components
Memory unit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.