Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1BX

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger, EMT and rigid/IMC, 3/4" EMT conduit size, Steel, 3/4" rigid conduit size, With extruded hole and bolt

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC cable and conduit hanger
Catalog Number
1BX
UPC
662277020626
Product Length/Depth
1 in
Product Height
2.19 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.07 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
With extruded hole and bolt
Material
Steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Electrical metallic tubing conduit size
3/4"
Rigid conduit size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.