Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

200CMMT

Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 200 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
200CMMT
EAN
5027590078238
Ürün Uzunluğu/Derinliği
98 mm
Ürün Yüksekliği
40 mm
Ürün Genişliği
97 mm
Ürün Ağırlığı
540 g
Uyumlar
CE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
200 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
110 mm
Montaj boyutu
M10
Akım tipi
AC
Sınıf
aR sınıfı
Sigorta şekli
Merkezi ikili boğazlı bağlantı uçları
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
CMMT
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.