Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

200M13

Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 200 A, AC 660 V, DC 400 V, 38 x 120 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
200M13
EAN
5027590037150
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
27 mm
Ürün Genişliği
27 mm
Ürün Ağırlığı
0.2 kg
Uyumlar
CE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
200 A
Takılı:
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
99.5 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
660 V
Anma gerilimi DC
400 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
M13
Kullanım Kategorisi
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Watt kayıpları
16 W
Bağlantı
100 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
660 V
Tip
Sigorta
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.