Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

2010763
FAK-COMBINATION

Eaton Moeller® series FAK FAK-COMBINATION

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series FAK Palm switch
Catalog Number
2010763
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
0.001 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
An order consists of: enclosure base, operator only, contact elements for base fixing
Model Code
FAK-COMBINATION

Genel Bilgiler

Connection to SmartWire-DT
No
Degree of protection
None
Product category
Foot and palm switches
Type
Customized complete unit

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015