Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

2011690
EC4-COMBINATION

Eaton EC4P easyControl combination, customized inscription, customized type

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton EC4P Accessory Customized easyControl combination
Catalog Number
2011690
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
90 mm
Product Width
107.5 mm
Product Weight
0.29 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
EC4-COMBINATION

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Features & functions

Inscription
Individual inscription possible

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015