Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Üretimden Kaldırılacak

2011790
ES4-COMBINATION

Eaton Moeller® series ES4 easySafety ES4P combination, customized inscription, customer-specific design

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series ES4 Accessory Customized inscription
Catalog Number
2011790
Product Length/Depth
0.001 mm
Product Height
0.001 mm
Product Width
0.001 mm
Product Weight
0.001 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
ES4-COMBINATION

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015