Eaton Moeller® series T8 Ana şalter, T8, 315 A, sıva üstü montaj, 3 kontak ünitesi(leri), 6 kutuplu, 1 N/A, 1 N/K, DURDURMA fonksiyonu, siyah döner kurma kollu ve kilit halkalı, 0 (Kapalı) konumunda kilitlenebilir
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series T8 Ana şalter
|
| Katalog Numarası |
201449
|
| EAN |
4015082014490
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
750 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
345 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
14.3 kg
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
| Katalog Notları |
1 saniyelik bir süre boyunca Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw)
|
| Model Kodu |
T8-3-8342/I48/SVB-SW/HI11
|
| Aktüatör rengi |
Siyah
|
| Aktüatör tipi |
Kapı kuplajlı döner mekanizma
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC, 10 mA'da)
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
UV direnci yalnızca koruyucu kalkanla birlikte sağlanır.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
11 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
11 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
315 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
1910 A
|
| 400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
1800 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
1200 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
420 A
|
| AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
315 A
|
| AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
239 A
|
| AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
245 A
|
| AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
184 A
|
| AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie) |
42 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
126 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
105 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
78 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
42 A
|
| DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms |
315 A
|
| DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms |
250 A
|
| DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
50 A
|
| DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
250 A
|
| DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
250 A
|
| DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
125 A
|
| AC-3, 380/400 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen |
105 A
|
| AC-3, 500 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen |
78 A
|
| AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
75 kW
|
| AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
132 kW
|
| AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
132 kW
|
| AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
37 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
55 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
55 kW
|
| AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
37 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
37 kW
|
| 220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
37 kW
|
| 380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
55 kW
|
| 500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
37 kW
|
| 690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
37 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
315 A
|
| Kesintisiz akım |
315 A (açık), 275 A (mahfazalı)
Kesintisiz anma akımı Iu, maksimum. kesit için belirtilmiştir |
| Özellikler |
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Ana şalter olarak kullanılan model |
| Takılı: |
Siyah döner kol ve kilitleme halkası
|
| Fonksiyonlar |
Kilitlenebilir
DURMA fonksiyonu |
| Kilitleme olanağı |
0 (Kapalı) konumunda kilitlenebilir
|
| Kutup Sayısı |
6
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 12
|
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP64
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
100000 çalışma
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Kontak ünitesi sayısı |
3
|
| Çalışma frekansı |
50 çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün Kategorisi |
Ana şalter
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8000 V AC
|
| Güvenli izolasyon |
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
|
| Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1) |
B10d değerleri EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
|
| Şunun için uygun: |
Zemine montaj
|
| Anahtarlama açısı |
90 °
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
5 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
4,2 kA
4,2 kA, Kontaklar, 1 saniye |
| Kısa devre koruma değeri |
315 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Yük değeri |
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 60 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü) 2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 25 görev faktörü) |
| DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı |
3
|
| DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı |
1
|
| DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı |
2
|
| DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı |
3
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3) |
2390 A
|
| Seri kontak çifti başına gerilim |
42 V
|
| Vida boyutu |
M12, Terminal vidası
|
| Terminal kapasitesi |
2 x (20 x 3) mm, Baralı düz iletken bağlantısı
1 x (25 x 5) mm, Baralı düz iletken bağlantısı 185 mm², tek telli veya çok telli |
| Sıkma torku |
14 Nm, Vidalı terminaller
125 lb-in, Vidalı terminaller |