Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

201854

Eaton Moeller® series MCS External device plug, IP65_x, for pressure switch

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series MCS External device plug
Catalog Number
201854
EAN
4015082018542
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
22 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.012 kg
Catalog Notes
Article no. for ordering with basic unit
Model Code
+S3-MCS

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Genel Bilgiler

Accessory/spare part type
Connection technique
Degree of protection
IP65
Product category
Accessories
Type
External device plugs

Ürün teknik özelliklerini aktar

Çizimler

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015