Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

207

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, EMT and rigid/IMC, Steel, 3", Heavy gauge

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
207
UPC
784564102072
Product Length/Depth
10.2 in
Product Height
5.1 in
Product Width
8.3 in
Product Weight
0.528 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.