Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

207189

Eaton Moeller® series T3 Enversör anahtar, T3, 32 A, Yapı, 3 Kontak ünitesi(leri), Kontaklar: 6, 60 °, kalıcı, 0 konumlu, 0-1-2, tasarım numarası 8451

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T3 Enversör pako şalter
Katalog Numarası
207189
EAN
4015082071899
Ürün Uzunluğu/Derinliği
181 mm
Ürün Yüksekliği
127 mm
Ürün Genişliği
100 mm
Ürün Ağırlığı
0.563 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: 3211-05
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
CSA
UL
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA-C22.2 No. 94
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listeli
CSA certified
Model Kodu
T3-3-8451/I2

Aktuatör

Aktüatör tipi
Kısa mandal

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Elektrik Değeri

AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
23.7 A
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
12 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
32 A

Features & functions

Mahfaza malzemesi
Plastik
Özellikler
Muhafaza içinde komple cihaz
Takılı:
0 (kapalı) konumu
Kutup Sayısı
3

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP65
NEMA 1
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65
NEMA 12
Model
Ters çevirici
Şunun için uygun:
Zemine montaj
Önden montaj
Tip
Enversör anahtar

Ürün teknik özelliklerini aktar