Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

207342
Model Kodu: P3-63/I3/SVB/N/HI11

Eaton Moeller® series P3 ON/OFF şalteri, P3, 63 A, Yapı, 3 kutuplu + N, 1 A, 1 Normalde kapalı, Acil kapatma fonksiyonu, Kırmızı döner kurma kollu ve sarı kilit aynalı, 0 konumunda kilitlenebilir

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series P3 Ana şalter
Katalog Numarası
207342
EAN
4015082073428
Ürün Uzunluğu/Derinliği
160 mm
Ürün Yüksekliği
222 mm
Ürün Genişliği
120 mm
Ürün Ağırlığı
1.118 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
P3-63/I3/SVB/N/HI11

Aktuatör

Aktüatör rengi
Kırmızı
Aktüatör tipi
Diğer

Kontaklar

Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
UV direnci yalnızca koruyucu kalkanla birlikte sağlanır.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Elektrik Değeri

AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
63 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir.

Features & functions

Özellikler
Acil durdurma kurulumu versiyonu
Ana şalter olarak kullanılan model
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Takılı:
Kırmızı döner kurma kolu ve sarı kilitleme halkası
Fonksiyonlar
Acil kapatma fonksiyonu
Kilitlenebilir
Kilitleme olanağı
0 (Kapalı) konumda kilitlenebilir
Kutup Sayısı
4

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Ürün Kategorisi
Açma-Kapama şalteri
Şunun için uygun:
Zemine montaj

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
4 kA (Yük tarafı)
100 kA (Besleme tarafı)
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
1,26 kA

Ürün teknik özelliklerini aktar