Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

208221
DILM750/22(RA110)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 380 V 400 V 400 kW, 2 N/A, 2 N/K, RA 110: 48 - 110 V 40 - 60 Hz/48 - 110 V DC, AC ve DC çalışma, Vidalı bağlantı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM Kontaktör
Katalog Numarası
208221
EAN
4015082082215
Ürün Uzunluğu/Derinliği
232 mm
Ürün Yüksekliği
296 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
16.52 kg
Sertifikasyonlar
UL File No.: E29096
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
CE
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
Katalog Notları
  • EN 50012 standardına uygun kontaklar
  • Ayrıca AC-3e'ye göre 690 V'a kadar test edilmiştir.
  • Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar için de uygundur.
  • Ana kontakların konvansiyonel termal akımı lth (1 kutuplu, açık) 60°’de
Model Kodu
DILM750/22(RA110)

AC-1/Conventional thermal current Ith

40°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
1102 A
50°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
986 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
940 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
900 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
2250 A

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Contacts

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
18 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
750 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
6.5 W

Electrical rating

Ani akım
Maks. 30 x Ie (tepe)
1000 V’de beyan kesme kapasitesi
5800 A
220/230 V’de anma kesme kapasitesi
8200 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
8200 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
8200 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
8200 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V
Anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
9840 A
Anma çalışma akımı (Ie)
265 A 690 V’de (Bireysel kompanzasyon, Trifaze kapasitörler, açık)
463 A 525 V’ye kadar (Bireysel kompanzasyon, Trifaze kapasitörler, açık)
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
1102 A
AC-3, 1000 V’de anma çalışma akımı (Ie)
580 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
750 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
750 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
750 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
750 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
750 A
AC-4, 1000 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
464 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
576 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
576 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
576 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
576 A
AC-3, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
800 kW
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
260 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
400 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
455 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
480 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
550 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
720 kW
AC-4, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
678 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
181 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
200 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
346 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
367 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
417 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
556 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
1000 V
Güvenli izolasyon
1000 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140'a göre
Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
4800 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
800 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
4800 A, LRA 600 V 60 Hz 3 faz, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)
800 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fazlı, 100.000 çevrim UL 1995’e göre, (UL/CSA)

General information

Aksesuarlar
Montaj seçenekleri yardımcı kontaklar: yanda: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Elektromanyetik uyumluluk
Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Yerleşim ortamlarında kullanımı radyo frekans parazitine neden olabilir ve ek parazit önleme tedbirleri gerektirebilir.
Takılı:
Etkinleştirme elektroniklerinde sönümleyici devre
Kullanım ömrü, elektrik
100.000 operasyon (Kondensör ile çalıştırma)
Kullanım ömrü, mekanik
5.000.000 Çalışma (DC ile çalışır)
5.000.000 Çalışma (AC ile çalışır)
Çalışma frekansı
200 Çalışma/saat
1000 mekanik çalışma/saat (AC ile çalışan)
1000 mekanik çalışma/saat (DC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Terminal kapağı veya terminal bloğu ile parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Direnç
500 mΩ (Kabul edilebilir geçiş kontak direnci - A11 etkinleştirilirken harici kontrol devresi cihazının)
Şok direnci
10 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
8 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
Sinyal seviyesi
5 V - 15 V, IEC/EN 61131-2'ye (tip 2) göre PLC sinyal seviyesi (A3 - A4), Mıknatıs sistemleri
Kullanım Kategorisi
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
AC-1: Endüktif olmayan ve hafif endüktif yük, rezistif fırınlar
Gerilim Tipi
AC/DC

Magnet system

Uç koşullarda ve geçiş koşullarında davranış
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zaman, başarıyla köprülenir
Sızdırmazlık - çekme (0 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açılmıyor
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Kontaktör bırakması
Tutma - Gerilim kesintileri (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Zaman, başarıyla köprülenir
Tutma - Gerilim kesintileri 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Kontaktör bırakması
Sızdırmazlık - Aşırı gerilim (1,15 - 1,3 x Uc maks): Kontaktör açık kalır
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,6 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açık kalır
Sızdırmazlık - çekme (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc maks): Belirlilikle açılan kontaktör şalterleri
Bırakma gerilimi
0,2 x US maks - 0,6 US min, DC çalışan
AC çalışan: 0,2 x US maks - 0,6 x US min, AC çalışan
Görev faktörü
100 %
Çekme gerilimi
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,7 - 1,15 V DC x Us
Güç tüketimi
uk ≤ %7 ile kontrol trafosu
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
1100 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
1100 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
26,4 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
10,3 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
26,4 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
10,3 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
48 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
48 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
110 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
48 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
70 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
110 ms

Motor rating

200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
250 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
300 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
600 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
700 HP

Short-circuit rating

Kısa devre akım değeri (temel değer)
42 kA, SCCR (UL/CSA)
2000 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
1200 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
2000 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
1200 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
85 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
2000 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
1200 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
85 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
1000 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
800 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
1200 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
1200 A gG/gL
1000 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
630 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
630 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
630 A gG/gL

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
P300, DC ile çalışan (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
1102 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)

Terminal capacities

Vida boyutu
M12, Terminal vidası, Ana bağlantılar
M3.5, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları
Tornavida boyutu
2, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları, Yıldız tornavida
Terminal kapasitesi (bara)
60 mm genişlik, Ana bağlantı
Terminal kapasitesi (bakır bant)
Düz kablo terminali veya kablo terminal bloklarıyla sabitleme; Kablo terminal blokları için terminal kapasitesine bakın
Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu esnek)
50 - 240 mm²
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
2/0 - 500 MCM, Ana kablolar
Terminal kapasitesi (kablo pabuçlu çok telli)
70 - 240 mm²
Sıkma torku
1,2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
35 Nm, Ana kablo bağlantısı vidası/cıvatası
Anahtar ağzı açıklığı
18 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015