Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

208292
DILM185-XP1

Eaton Moeller® series DILM paralelleme bağlantısı, DILM185 için, (2 kapalı)

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM paralelleme bağlantısı
Katalog Numarası
208292
EAN
4015082082925
Ürün Uzunluğu/Derinliği
60 mm
Ürün Yüksekliği
80 mm
Ürün Genişliği
120 mm
Ürün Ağırlığı
1.45 kg
Uyumlar
CE
Katalog Notları
AC1 açık kontaktörünün akım taşıma kapasitesi 2,5 kat artar
Model Kodu
DILM185-XP1

Konvansiyonel termal akım lth

Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
700 A

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-40 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı köprüsü
Takılı:
Bara etiketi kılıfı için kapak
Ürün kategorisi
Aksesuar
Koruma
VDE 0106 bölüm 100 uyarınca kazara temasa karşı korumalıdır

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
5 mm AF, Altıgen soket başlı anahtar, Terminal vidası
Terminal kapasitesi
2 x (0,75 - 2,5) mm², yüksüklü esnek
2 x (0,75 - 4) mm², sağlam, Kontrol devresi kabloları
2 x (20 x 32 x 0,5) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Düz iletken
1 x (0,75 - 2,5) mm², yüksüklü esnek
2 x (11 x 21 x 1) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Düz iletken
1 x (0,75 - 4) mm², sağlam
1 x (6 x 16 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Düz iletken
Sıkma torku
6 Nm, Vidalı terminal

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015