Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

208293
DILM400-XKU-S

Eaton Moeller® series DILM kablo terminali bloğu, DILM250-400 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kablo terminali bloğu
Katalog Numarası
208293
EAN
4015082082932
Ürün Uzunluğu/Derinliği
117 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
133 mm
Ürün Ağırlığı
0.66 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
UL 508
Katalog Notları
3 kutu terminalinden oluşur
Model Kodu
DILM400-XKU-S

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-40 °C

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

General information

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı terminali
Bağlantı
Bağ. seç: Yuvarlak iletkenler, esnek ve çok telli, şerit kablolar.
Takılı:
Kontrol kablo bağlantısı
Ürün kategorisi
Aksesuar

Terminal capacities

Terminal kapasitesi
2 x (0,75 - 4) mm², sağlam, Kontrol devresi kabloları
1 x (120-300) mm², tek damarlı, Ana kablolar
2 x (70-240) mm², tek damarlı, Ana kablolar
1 x (95-240) mm², yüksüklü esnek, Ana kablolar
2 x (70-185) mm², yüksüklü esnek, Ana kablolar
1 x (10 x 16 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Düz iletken, Ana kablo
2 x (20 x 24 x 0,5) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Düz iletken, Ana kablo
2 x (11 x 21 x 1) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Düz iletken, Ana kablo
1 x (250 -600 MCM)
2 x (2/0 AWG-500 MCM)
20 Nm, Vidalı terminaller, Ana kablolar
1 x (0,75 - 4) mm², sağlam, Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², yüksüklü esnek, Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², yüksüklü esnek, Kontrol devresi kabloları
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
1.2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015