Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

20BS
Camaster back stud conversion kit 20A

Eaton Bussmann series low voltage British standard Camaster back stud, 690V, 20A, Non Indicating, fuse accessory

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard camaster back stud
Catalog Number
20BS
EAN
5027590467650
UPC
051712832298
Product Length/Depth
104 mm
Product Height
34 mm
Product Width
236 mm
Product Weight
43.3 g
Compliances
Contact factory
Model Code
Camaster back stud conversion kit 20A

Ürün teknik özellikleri

Accessory/spare part type
Other
Back stud conversion kit
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
Other
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM20F Camaster fuse holder

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.