Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

20CT

Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standardı sigorta, 20A, 200 kAIC, Yok, Sigorta, Bıçak ucu X Bıçak ucu, Saplama

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
20CT
EAN
5027590467704
UPC
051712832304
Ürün Uzunluğu/Derinliği
73 mm
Ürün Yüksekliği
9 mm
Ürün Genişliği
9 mm
Ürün Ağırlığı
8.6 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
20 A
Kesme Kapasitesi
90 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Anma gerilimi DC
500 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
64.2 mm
Montaj boyutu
Diğer
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
150
Watt kayıpları
7 W
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
32
Renk
Yok
Açma değeri
90 kA RMS Sym, 500 V DC’de 40 kA (IEC)
200 kA RMS Sym, 500 V DC’de 50 kA (UL)
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
CT
Şunun için uygun:
TI700, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü
MBI Mikro şalter adaptörü
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.