Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

20FC

Eaton Bussmann series İngiliz Standartlarına Uygun, Yüksek Hızlı Sigorta, 20A, Yok, Sigorta

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
20FC
EAN
5027590467810
UPC
051712831086
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
21 mm
Ürün Genişliği
76 mm
Ürün Ağırlığı
7.4 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin
RoHS Uyumlu

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
20 A
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Anma Şalterleme Kapasitesi
90 kA
Sigorta şekli
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
Yapı Boyutu
Diğer
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.