Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 20 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
20HD36
|
| EAN |
5027590467896
|
| UPC |
051712832403
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
137 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
23 mm
|
| Ürün Genişliği |
23 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
94.5 g
|
| Uyumlar |
RoHS Uyumlu
|
| Sertifikasyonlar |
BS
|
| Amperaj Değeri |
20 A
|
| Kesme Kapasitesi |
80 kA
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Kullanım Kategorisi |
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
80 kA
|
| Watt kayıpları |
5 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
|
| Montaj boyutu |
M5
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
122.4 mm
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Anma gerilimi AC |
1200 V
|
| Anma gerilimi DC |
750 V
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Gerilim değeri |
1200 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
çekiş
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|