Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

20LCTF

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 20 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 9 x 27 mm, aR, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
20LCTF
EAN
5027590467964
Ürün Uzunluğu/Derinliği
52 mm
Ürün Yüksekliği
20 mm
Ürün Genişliği
84 mm
Ürün Ağırlığı
5.25 g
Uyumlar
CE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
20 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
240 V
Anma gerilimi DC
150 V
Montaj boyutu
Diğer
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
160
Watt kayıpları
4 W
Sigorta şekli
Silindirik
Ark öncesi (I2T)
25
Renk
Yok
Açma değeri
200 kA RMS Sym, 50 kA DC 150 Vdc’de
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
240 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
LCTF
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.