Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

20LET

Eaton Bussmann series yüksek hızlı İngiliz standartlı sigorta, 20A, 280 VAC/150 VDC (UL), aR sınıfı, 200 kA RMS Sym

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
20LET
EAN
5027590467988
UPC
051712236140
Ürün Uzunluğu/Derinliği
61 mm
Ürün Yüksekliği
41 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
33 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu
CE İşaretli

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
20 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
280 V
Anma gerilimi DC
150 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
41.5 mm
Montaj boyutu
M6
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Renk
Yok
Açma değeri
200 kA RMS Sym, 50 kA DC 150 Vdc’de
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
280 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
LET
Şunun için uygun:
TI500, Sigorta göstergesi
MAI Mikro şalter adaptörü
MBI Mikro şalter adaptörü
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.