Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası, 690 Vac, 500 Vdc, 20A, Gösterge niteliği içermez, Sigorta
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
20TH1000
|
| EAN |
5027590036917
|
| UPC |
051712832526
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
54 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
52 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
198 g
|
| Uyumlar |
Fabrikayla iletişime geçin
|
| Amperaj Değeri |
20 A
|
| Kesme Kapasitesi |
0 kA
|
| Vurucu ile |
Hayır
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım Kategorisi |
Diğer
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Watt kayıpları |
5.6 W
|
| Sigorta şekli |
Silindirik, ofset cıvatalı bağlantı uçları
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Akım tipi |
DC
|
| Anma gerilimi DC |
1000 V
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1000 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
çekiş
|