Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

2103A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch, 15A, Copper-free aluminum, Surface mount, Single-gang, Three-way, 277 Vac

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch
Catalog Number
2103A
UPC
662276377851
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.63 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
1.6 lb

Ürün teknik özellikleri

Type
Three-way
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
15A
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Number of gangs
Single-gang
Voltage rating
277 Vac

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.