Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

2113A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch, 20A, Copper-free aluminum, Surface mount, Single-gang, Three-way, 250 Vac

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 2100 snap switch
Catalog Number
2113A
UPC
662276378063
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
4.63 in
Product Width
3.88 in
Product Weight
1.8 lb

Ürün teknik özellikleri

Type
Three-way
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
20A
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Number of gangs
Single-gang
Voltage rating
250 Vac

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.