Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. minyatür devre kesici (MCB) AZ, 3 kutuplu+N, Açtırma eğrisi: C, Anma akımı In: 20 A
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
|
| Katalog Numarası |
211773
|
| EAN |
4015082117733
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
90 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
75 mm
|
| Ürün Genişliği |
108 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.845 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947-2
EN45545-2 IEC 61373 |
| Model Kodu |
AZ-3N-C20
|
| Şununla birlikte kullanılır |
AZ
Minyatür devre kesici |
| Amperaj Değeri |
20 A
|
| Gerilim Değeri |
230 V AC / 400 V AC
|
| Özellikler |
İlave ekipman eklenebilir
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Kasa |
45 mm
|
| Kirlilik derecesi |
2
|
| Montaj Yöntemi |
Silindir şapka rayı IEC/EN 60715
|
| Koruma sınıfı |
IP40 (takılıysa)
IP20 |
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
18,4 W
8,1 W |
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4 kV
|
| Uygun yedek sigorta - maks |
200 A gL/gG
|
| Terminal koruması |
Parmak ve el dokunuşu güvenli, DGUV VS3, EN 50274
|
| Terminaller (üst ve alt) |
Kaldırma terminalleri
|
| Açtırma karakteristiği |
C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
55 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Dahili Derinlik |
75 mm
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks |
50 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min |
2.5 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks |
50 mm²
|
| Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min |
2.5 mm²
|
| Akım sınırlandırması sınıfı |
3
|
| Mahfaza genişliği |
90 mm
|
| Frekans değeri - maks. |
60 Hz
|
| Frekans değeri - min. |
50 Hz
|
| Isı yayılımı kapasitesi |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı |
2.7 W
|
| Giriş beslemesinin yönü |
Gerektiği gibi
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
6
|
| DC'de gerilim değeri |
60 V DC (kutup başına)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu + N
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
10000 çalıştırma
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
C
|
| Tip |
|
| Diğer Özellikler |
Ortam sıcaklığı ipucu: 1°C'lik bir artış, akım taşıma kapasitesinde %0,5 doğrusal azalmaya neden olur
|
| Uygulama |
|
| Montaj genişliği |
27 mm
|
| Selektivite sınıfı |
3
|
| Kutup başına montaj genişliği |
27 mm
|
| Kutup sayısı (korumalı) |
3
|
| Kutup sayısı (toplam) |
4
|
| Çalışma anahtarlama kapasitesi |
20 kA
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
440 V
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
20 A
|
| Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
400 V
|
| 230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu |
25 kA
|
| 400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu |
25 kA
|
| Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2) |
25 kA
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil |
0 W
|
| Terminal kapasitesi (kontrol kablosu) |
2,5 mm² - 50 mm²
|